Szűrési feltételek
  • Material
      • Stainless Steel
    • Surface Treatment
    • Size
    • Plate Thickness t(mm)
    • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 6 munkanapok belül
      • 8 munkanapok belül
      • 10 munkanapok belül
      • 12 munkanapok belül
      • 13 munkanapok belül

    Lifting Pipe Fitting (Electrogalvanized Zinc Plated / Stainless Steel, Plated)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Material

    Surface Treatment

    Size

    Plate Thickness t

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W3/8
    1.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W3/8X32
    2.0
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W1/2
    2.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W1/2X25
    2.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W1/2X38
    2.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W5/8
    3.0
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    W1/2X50
    2.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    M10
    1.5
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    M12
    2.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.18 €
    ( 6.16 € )
    6 munkanapok
    7.41 €
    ( 8.82 € )
    10 munkanapok
    22.63 €
    ( 26.93 € )
    10 munkanapok
    22.63 €
    ( 26.93 € )
    10 munkanapok
    24.01 €
    ( 28.57 € )
    13 munkanapok
    63.73 €
    ( 75.84 € )
    12 munkanapok
    30.69 €
    ( 36.52 € )
    13 munkanapok
    10.75 €
    ( 12.79 € )
    6 munkanapok
    26.28 €
    ( 31.27 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Fitting for installing a hanging band to a suspension bolt.
    · A10312: zinc electroplated finish.
    · A10313: The material is thicker than the "A10312 suspension turnbuckle." Electrogalvanized zinc plated finish.
    · A10316: SUS304 manufacture.
    · A10317: Hot-dip galvanized zinc plated finish.