Szűrési feltételek

Suspended Pipe Fixture without Galvanized Steel Sheet SP Suspension Tongue

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
80 to Less Than 90
φ75
80
1 darab
100 to Less than 200
φ100
103
1 darab
100 to Less than 200
φ125
128
1 darab
100 to Less than 200
φ150
153
1 darab
100 to Less than 200
φ175
178
1 darab
200 to Less Than 300
φ200
203
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.34 €
( 5.16 € )
11 munkanapok
4.94 €
( 5.88 € )
9 munkanapok
4.24 €
( 5.05 € )
8 munkanapok
5.67 €
( 6.75 € )
9 munkanapok
5.79 €
( 6.89 € )
11 munkanapok
9.40 €
( 11.19 € )
11 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Made of molten zinc-plated steel plate.