Megerősítve

Standard Bracket - Hayauma-Made - Hayauma W (Hole on Both Faces Type) Series (A11681-0033)

Cikkszám:

A11681-0033
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
A11681-0033

Material

Surface Treatment

Specifications

Nail Hole Pitch

(mm)

Length

(mm)

Product Name

Minimális rendelési mennyiség
Stainless Steel
[Not Provided] N/A
Holes on Both Sides
-
900
Hayauma W-900
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
103.51 €
( 123.18 € )
24 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Assembly-type pressed steel requires no welding.
· For lightweight items.
· Frames and brackets can be assembled using the "Hayauma connection bracket" and nuts and bolts.
· Hot dip galvanized finish.
· Electrogalvanized finish.
· Made of SUS304.
· Consult us about the allowable load.

A cikkszám megerősítésre került