Szűrési feltételek
  • Length H(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül
    • 9 munkanapok belül
    • 12 munkanapok belül

Floor Band, with Set Floor Nut, with Plate Stopper

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Length H

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
120
1 darab
150
1 darab
100
1 darab
200
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
12.82 €
( 15.26 € )
8 munkanapok
15.63 €
( 18.60 € )
6 munkanapok
13.38 €
( 15.92 € )
9 munkanapok
13.94 €
( 16.59 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· A level adjusting band for 32–80A use.
· All screws are replaceable.
· Other height (H) dimensions are also available.
· Electrogalvanized finish (stainless steel types are manufactured on request).