Szűrési feltételek
  • Main Body Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Type of Connection Thread T
  • Minimum Sectional Area(mm2)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Micro Super Mini CE00 Type Plug FP Type

Micro Super Mini CE00 Type Plug FP Type

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Main Body Material

Operating Temperature Range

(℃)

Type of Connection Thread T

Minimum Sectional Area

(mm2)

Minimális rendelési mennyiség
[Brass] Brass (BSBM)
-20~80
Rc1/8
-
1 darab
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
-15~180
Rc1/8
-
1 darab
[Brass] Brass (BSBM)
-20~80
M5
4.5
1 darab
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
-15~180
M5
4.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.68 €
( 2.00 € )
6 munkanapok
8.42 €
( 10.02 € )
6 munkanapok
1.48 €
( 1.76 € )
6 munkanapok
6.91 €
( 8.22 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Can be connected simply by inserting the plug into the socket. SUS is an optimal material for physiochemical equipment and medical equipment.

[Features]
· Pipe can be connected via one touch just by pushing the plug into the socket.
· Socket can be configured for a wide range of applications with the built-in automatic valve featuring superior pressure resistance.
· The version made of brass features an electroless nickel plating finish and is resistant to corrosion and excellent in terms of durability.
· Stainless steel is an optimal material for physiochemical equipment, medical equipment, etc.