Megerősítve
  • Thread Nominal M1
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • Color
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

White / Black Fitting 45° Elbow (45L-50A-W)

White / Black Fitting 45° Elbow 45L-50A-W

Cikkszám:

45L-50A-W
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
45L-50A-W

Thread Nominal M1

Surface Treatment

Color

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
2B(50A)
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
White
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
15.00 €
( 17.85 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Assembled black/white 45° elbow made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

A cikkszám megerősítésre került