Megerősítve
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 20 munkanapok belül

OILES #500SP1 SL1 Slide Guide Rail, Additional Work Use (SLI)

Cikkszám:

SLI-20300
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SLI-20300
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
239.23 €
( 284.68 € )
20 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]

· Metal bearings used for a wide range of industrial applications. With a brass-type copper alloy created with advanced casting technology as the base, this product uses embedded solid lubricant for a high-load oil free bearing. Can be used oil free, and demonstrates high performance in high-load, low-speed operating areas. Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations. Also has excellent chemical and corrosion resistance.

A cikkszám megerősítésre került