Megerősítve
  • Load Capacity Range(N)
  • Load Capacity(N)
  • Overall Length L(mm)
  • Number of Ball Rollers(piece)
  • Load Capacity of Ball Roller (per Roller, at 0.5 MPa)(N)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 49 munkanapok belül

Air Drive Plain Bearing Lifter PVL-T Series T-Slot Insertion Type (PVL20T-20)

Air Drive Plain Bearing Lifter PVL-T Series T-Slot Insertion Type PVL20T-20

Cikkszám:

PVL20T-20
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
PVL20T-20

Load Capacity Range

(N)

Load Capacity

(N)

Ball Dia.

(Ø)

Overall Length L

(mm)

Number of Ball Rollers

(piece)

Load Capacity of Ball Roller (per Roller, at 0.5 MPa)

(N)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
500.1 to 5000
4500
12.7
630
20
225
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1,107.58 €
( 1,318.02 € )
49 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Install on press machine T-slot etc. for air cylinder equipped plain bearing ascending, lifting the goods from the table surface, in a labor-saving device that can move the object 360°.

[Features]
· High precision - smooth conveyor achieved through technology.
· Existing T-slots in press machines etc. can be used, and due to adoption of aluminum body is lighter than conventional types, reducing the insertion and removal workload.
· Dimensions such as height can be specified for custom orders.

A cikkszám megerősítésre került