Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
PV15 |
PV15S |
PV15U |
PV15UJ |
PV15US |
PV30 |
PV30-B |
PV30J |
PV30S |
PV30U |
PV30UJ |
PV30US |
PV80 |
PV80S |
PVP30J |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Shape | Load Capacity Range (N) | Load Capacity (N) | Body Material | Large Ball Material | Outer Diameter (Ø) | Ball Dia. (Ø) | Details of Main Body Material[receiving the ball] | Details of Main Body Material | Small Ball (Internal Ball) Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € 2.29 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 147 | Steel | [Steel] Steel | 58 | 18 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
11.97 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 147 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 58 | 18 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
3.27 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | Flange | 50.1 to 100.0 | 98 | Steel | [Steel] Steel | 41.3 | 15.875 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
8.90 € | 1 | Available | 11 Days | 10 | Flange | 20.1 to 50.0 | 49 | Steel | [Resin] POM (Polyacetal) | 41.3 | 15.875 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
11.94 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | Flange | 50.1 to 100.0 | 98 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 41.3 | 15.875 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
4.31 € 3.02 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 294 | Steel | [Steel] Steel | 70 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
9.09 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | Cylinder | 100.1 to 500.0 | 294 | Stainless Steel | [Steel] Steel | 50 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SS | STEEL | |
10.48 € 7.34 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 50.1 to 100.0 | 78.4 | Steel | [Resin] POM (Polyacetal) | 70 | 25.4 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
23.65 € 16.56 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 294 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
5.94 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 294 | Steel | [Steel] Steel | 56 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
14.53 € | 1 | 5 Days | 10 | Flange | 50.1 to 100.0 | 78.4 | Steel | [Resin] POM (Polyacetal) | 56 | 25.4 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | ||
24.15 € 16.91 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 100.1 to 500.0 | 294 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 56 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
21.48 € | 1 | 5 Days | 10 | Flange | 500.1 to 5000 | 784 | Steel | [Steel] Steel | 70 | 25.4 | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | ||
47.52 € 33.26 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Flange | 500.1 to 5000 | 784 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | 25.4 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | |
10.97 € | 1 | 5 Days | 10 | Flange | 50.1 to 100.0 | 78.4 | [Resin] Resin | [Resin] POM (Polyacetal) | 70 | 25.4 | POM (Polyacetal) | POM (Polyacetal) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Type | Standard | Use Direction | Up Mount |
---|
Configure
Stock
Basic Attributes
Shape
Load Capacity Range(N)
Load Capacity(N)
Body Material
Large Ball Material
Outer Diameter(Ø)
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes