Cikkszám:
javaslat található.Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
4.46 €1.69 € ( 2.01 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
4.14 € ( 4.93 € ) | 7 munkanapok |
5.65 € ( 6.72 € ) | 5 munkanapok |
5.18 € ( 6.16 € ) | 7 munkanapok |
6.50 € ( 7.74 € ) | 7 munkanapok |
5.66 € ( 6.74 € ) | 7 munkanapok |
Plunger made of plastic. It is a perfect plunger for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.
[Features]
· The operating temperature range is -30°C to +50°C