Szűrési feltételek

Cast Iron Round Flanged Unit with Spigot Joint, Adapter Type, UKFC (Adapter Sold Separately) (UKFC211E3)

Cikkszám:

UKFC211E3
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
UKFC211E3

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Diameter series symbol

Accessory

Grease Type

Seal

Machining

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
50
43400
29400
2 (For Light Load)
Without Cover
Standard Grease
Nitrile
Cast iron cover mounting groove
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
79.79 €
( 94.95 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

This bearing unit combines a bearing and a bearing box with a round flange and a spigot joint on the mounting surface. *Adapter sold separately. Please confirm the compatible adapters in our catalog.

Vigyázat

  • This product does not include an adapter.