Hexagonal rods / stainless steel, steel / nickel-plated / external thread, internal thread / SHA (Part Numbers - CAD Download)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
SHAS-M4X45
SHAS-M4X50
SHAS-M4X60
SHAS-M4X70
SHAS-M4X80
SHAS-M5X20
SHAS-M5X25
SHAS-M5X30
SHAS-M5X35
SHAS-M5X40
SHAS-M5X45
SHAS-M5X50
SHAS-M5X60
SHAS-M5X70
SHAS-M5X80
SHAS-M5X90
SHAS-M5X100
SHAS-M6X25
SHAS-M6X30
SHAS-M6X35
SHAS-M6X40
SHAS-M6X45
SHAS-M6X50
SHAS-M6X60
SHAS-M6X70
SHAS-M6X80
SHAS-M6X100
SHAS-M6X120
SHAS-M6X150
SHAS-M8X35
SHAS-M8X40
SHAS-M8X45
SHAS-M8X50
SHAS-M8X60
SHAS-M8X70
SHAS-M8X80
SHAS-M8X100
SHAS-M8X120
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Wrench Flats B
(mm)
Length L
(mm)
Material Surface Treatment

5.62 €

1 Available 6 Days 745Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.62 €

1 Available 6 Days 750Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.19 €

1 Available 6 Days 760Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.52 €

2.59 €

1 Available Same day

Stock

770Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.24 €

1 Available 9 Days 780Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.10 €

1 Available 6 Days 820Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.12 €

1 Available 6 Days 825Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.43 €

3.31 €

1 Available Same day

Stock

830Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.16 €

1 Available 6 Days 835Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.18 €

1 Available 6 Days 840Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.48 €

1 Available Same day

Stock

845Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.21 €

1 6 Days 850Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.78 €

3.01 €

1 Available Same day

Stock

860Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.55 €

1 Available 6 Days 870Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.86 €

1 Available Same day

Stock

880Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.75 €

1 Available 6 Days 890Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

5.92 €

2.90 €

1 Available Same day

Stock

8100Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.97 €

1 Same day

Stock

1025Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

7.86 €

1 Available 6 Days 1030Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

7.89 €

1 6 Days 1035Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

7.91 €

1 6 Days 1040Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

6.75 €

1 Available Same day

Stock

1045Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

7.97 €

1 Available 6 Days 1050Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.56 €

1 6 Days 1060Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.61 €

1 6 Days 1070Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.67 €

1 6 Days 1080Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.76 €

1 6 Days 10100Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

9.84 €

1 6 Days 10120Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.68 €

1 6 Days 10150Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.82 €

1 14 Days 1335Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.87 €

1 6 Days 1340Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

7.56 €

3.78 €

1 Available Same day

Stock

1345Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

8.95 €

1 Available 6 Days 1350Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.15 €

1 9 Days 1360Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.38 €

1 9 Days 1370Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.60 €

1 6 Days 1380Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.03 €

1 9 Days 13100Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.59 €

1 Available 6 Days 13120Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA

Loading...

Basic information

Scale No memory Lower-inside Edge Finishing NA Gas vent hole NA

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360