Szűrési feltételek
  • Mounting Section, Hole Machining
  • Thickness of Handle(mm)
  • Mounting Section Outer Diameter(mm)
  • Round hole diameter(mm)
  • Square hole diameter(mm)
  • Turning Radius(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Aluminum Crank Handle _HAF

Aluminum Crank Handle _HAF

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Mounting Section, Hole Machining

Thickness of Handle

(mm)

Mounting Section Outer Diameter

(mm)

Round hole diameter

(mm)

Square hole diameter

(mm)

Turning Radius

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Square Hole
26
23
-
10
89
10
1 darab
Round hole (through hole)
26
23
10
-
89
10
1 darab
Square Hole
30
26
-
12
111
10
1 darab
Square Hole
37
28
-
14
136.5
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
135.70 €
( 161.48 € )
9 munkanapok
124.54 €
( 148.20 € )
9 munkanapok
104.02 €
( 123.78 € )
9 munkanapok
116.06 €
( 138.11 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Employs a GGR retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.
· The collapsed grip can be stowed away in a pocket on the main body of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· HAF-C-Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAF· The HAF-B- has been machined with square holes (tolerance of H7).