Welded 45° Elbow

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
45EL-W-304-1.0S
45EL-W-304-1.5S
45EL-W-304-1.25S
45EL-W-304-2.0S
45EL-W-304-2.5S
45EL-W-304-3.0S
45EL-W-304-3.5S
45EL-W-304-4.0S
45EL-W-316L-1.0S
45EL-W-316L-1.5S
45EL-W-316L-1.25S
45EL-W-316L-2.0S
45EL-W-316L-2.5S
45EL-W-316L-3.0S
45EL-W-316L-3.5S
45EL-W-316L-4.0S
45EL-W-316L-8A
45EL-W-316L-10A
45EL-W-316L-15A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
Nominal Outside Diameter D
(φ)

18.25 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

22.28 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

20.87 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

30.21 €

1 Available 19 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

46.55 €

1 Available 44 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

64.69 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

91.11 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

109.49 €

1 Available 26 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

20.79 €

1 Available 26 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

24.82 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

22.13 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

34.19 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

53.05 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

73.75 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

103.97 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

123.61 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

45.00 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

42.50 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1410A

43.87 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape 45° Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Weld-On
Dia., Center Equal Dia. / concentric Surface Finish Interior and Exterior Polishing

Tech Support