Megerősítve
  • W(mm)
  • B(mm)
  • L(mm)
  • H(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

Mounting Bracket for LM Rollers SM Type SMB Model (SM50)

Mounting Bracket for LM Rollers SM Type SMB Model SM50

Cikkszám:

SM50
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SM50

W

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

H

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
50
76.2
102
28
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
116.04 €
( 138.09 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· The SM and SE type mounting brackets eliminate the need for thin taps for installing and securing LM rollers.
· The SE and SEB models have a special inlaid double lip rubber wiper for a high dustproofing effect

A cikkszám megerősítésre került