Megerősítve
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Eccentricity(μm)
  • Dust-proof Seal
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Linear ball bearings / square flange / steel / LMK-L (LMK8L)

Linear ball bearings / square flange / steel / LMK-L LMK8L

Cikkszám:

LMK8L
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
LMK8L

Diameter of Inscribed Circle dr

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Inscribed Circle Diameter Tolerance (Negative Side)

(mm)

Eccentricity

(μm)

Dust-proof Seal

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8
45
15
431
784
-0.01
15
NA
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
31.24 €
( 37.18 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Due to a lower core height, this type is more suitable for compact designs than the round flange type.

A cikkszám megerősítésre került