Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
142.70 €52.80 € ( 62.83 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
82.06 €31.18 € ( 37.10 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
180.82 €68.71 € ( 81.76 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
246.09 €81.21 € ( 96.64 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
100.00 € ( 119.00 € ) | 23 munkanapok |
312.54 € ( 371.92 € ) | 23 munkanapok |
135.60 € ( 161.36 € ) | 6 munkanapok |
250.95 €92.85 € ( 110.49 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
337.16 €111.26 € ( 132.40 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
150.08 €55.53 € ( 66.08 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
314.93 €116.52 € ( 138.66 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
393.64 € ( 468.43 € ) | 65 munkanapok |
738.27 €243.63 € ( 289.92 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
179.55 € ( 213.66 € ) | 65 munkanapok |
373.97 € ( 445.02 € ) | 23 munkanapok |
434.84 €173.94 € ( 206.99 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
851.49 €280.99 € ( 334.38 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
223.90 €82.84 € ( 98.58 € ) | 65 munkanapok |
425.63 €157.48 € ( 187.40 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
717.96 €236.93 € ( 281.95 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
1,235.90 € ( 1,470.72 € ) | 22 munkanapok |
255.86 €94.67 € ( 112.66 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
578.17 €213.92 € ( 254.56 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
1,622.25 € ( 1,930.48 € ) | 22 munkanapok |
322.70 €129.08 € ( 153.61 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
35.02 €14.01 € ( 16.67 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
42.97 €15.90 € ( 18.92 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
47.71 € ( 56.77 € ) | 22 munkanapok |
58.05 € ( 69.08 € ) | 23 munkanapok |
73.83 €28.06 € ( 33.39 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
96.46 €35.69 € ( 42.47 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
16.01 €9.77 € ( 11.63 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
16.42 €9.52 € ( 11.33 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
31.78 € ( 37.82 € ) | 5 munkanapok |
42.97 €19.77 € ( 23.53 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
58.05 €25.54 € ( 30.39 € ) | 22 munkanapok |
64.82 €27.87 € ( 33.17 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
89.73 € ( 106.78 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DCMA, DCMB, CT). The shaft is cut with no surface treatment.
[Features]
· Change nut DCMA shape and DCMB shape are 45° lead angle change nuts that are difficult to produce with machining machinery.
· Can be used for simple conversion of straight line movement into rotation and rotation into straight line movement at 70% efficiency. Features a large lead, making it optimal for creating speeding up mechanisms for slow rotation.
· The multi-axis screws used in combination with change nuts are molded with cold forging.
· The exterior surface of the dental mold is machined to a hardness of 250HV or more and treated with mirror surface finishing, providing extremely smooth operation and high abrasion resistance in combination with change nuts.