Szűrési feltételek

Tube Fitting PP Type Bulkhead Union P for Clean Environments

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Package Specifications

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
4
Regular Packaging Specifications
10
1 darab
6
Regular Packaging Specifications
10
1 darab
8
Regular Packaging Specifications
10
1 darab
8
Clean Room Packaging Specifications
-
1 darab
10
Regular Packaging Specifications
10
1 darab
12
Regular Packaging Specifications
10
1 darab
12
Clean Room Packaging Specifications
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
16.54 €
( 19.68 € )
5 munkanapok
18.61 €
( 22.15 € )
5 munkanapok
21.02 €
( 25.01 € )
5 munkanapok
21.57 €
( 25.67 € )
11 munkanapok
25.60 €
( 30.46 € )
5 munkanapok
30.08 €
( 35.80 € )
5 munkanapok
31.23 €
( 37.16 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.