Szűrési feltételek
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

Holder for Fixing Vacuum Generator VUM Type

Cikkszám:

VUK04
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
VUK04
RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.96 €
( 1.14 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.