Megerősítve
  • Effective Sectional Area, Forward Direction(mm2)
  • Effective Sectional Area, Exhaust Air(mm2)
  • Connection Tube O.D. in the Input Side(φ)
  • Output, Connected Tube Outer Diameter(φ)
  • Exhaust Side Outer Diameter of Connected Tube(φ)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Rapid Exhaust Valve: triple union, concentrated exhaust system (EQY-6)

Cikkszám:

EQY-6
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EQY-6

Effective Sectional Area, Forward Direction

(mm2)

Effective Sectional Area, Exhaust Air

(mm2)

Connection Tube O.D. in the Input Side

(φ)

Output, Connected Tube Outer Diameter

(φ)

Exhaust Side Outer Diameter of Connected Tube

(φ)

Minimális rendelési mennyiség
4
4
6
6
6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
13.82 €
( 16.45 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

A cikkszám megerősítésre került