Megerősítve
  • Tube Size in the Input Side(mm)
  • Tube Size of Output(mm)
  • Number of Circuits
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Rotary Part Piping, Multiple Circuit Rotary Block (RB6-M6)

Cikkszám:

RB6-M6
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
RB6-M6

Tube Size in the Input Side

(mm)

Tube Size of Output

(mm)

Number of Circuits

Minimális rendelési mennyiség
M6×1
M6×1
6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
878.89 €
( 1,045.88 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Ideal for piping for low-speed rotary parts such as those in index tables etc.

A cikkszám megerősítésre került