Szűrési feltételek

Dielectric Total Reflection Mirror

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer Diameter

(φ)

Laser Type

Wavelength Range

(nm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
25
YAG Laser (1064nm)
1020~1080
10
1 darab
25
Semiconductor laser (405mm)
390~430
10
1 darab
25
He-Ne laser (633nm)
600~660
10
1 darab
30
YAG Laser (1064nm)
1020~1080
10
1 darab
50
He-Ne laser (633nm)
600~660
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
190.27 €
( 226.42 € )
7 munkanapok
114.37 €
( 136.10 € )
7 munkanapok
114.37 €
( 136.10 € )
7 munkanapok
209.24 €
( 249.00 € )
7 munkanapok
190.27 €
( 226.42 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· A dielectric multi-layered total reflection mirror in which films with different refractive indexes have been vacuum deposited on an optically polished glass substrate.
· A high reflectance of 99% or greater can be obtained since there is no absorption by the film (compared with metal film reflection mirrors, such as aluminum types).
· A high level of reflection is achieved regardless of the polarization state of the entered light, but it does depend on the wavelength and angle.