Szűrési feltételek
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010SB

Cikkszám:

OP-010SB
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
OP-010SB
RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
15.30 €
( 18.21 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. It can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees in conjunction with the eccentric angle adapter.