Megerősítve
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010M8

Cikkszám:

OP-010M8
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Termékadatok

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
OP-010M8
RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
16.17 €
( 19.24 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Can be used to improve the damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
・Use in conjunction with FA-0806-S.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees used in conjunction with the eccentric angle adapter.

A cikkszám megerősítésre került