Szűrési feltételek
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül
    • 11 munkanapok belül

SUS Standard Stainless Steel 2042, Double Pitch Sprocket, Model B for R Rollers

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Minimum Shaft Bore Diameter

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
10
15
16
1 darab
11
15
16
1 darab
12
15
16
1 darab
13
16
17
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
54.53 €
( 64.89 € )
9 munkanapok
66.74 €
( 79.42 € )
11 munkanapok
76.64 €
( 91.20 € )
11 munkanapok
91.67 €
( 109.09 € )
11 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.