Szűrési feltételek
  • No.
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül
    • 11 munkanapok belül
    • 12 munkanapok belül

Carbide Step Drill Bit, With Custom Dimensions

Carbide Step Drill Bit, With Custom Dimensions

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    No.

    Shank Diameter d

    Tolerance of Shank Diameter

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    -
    -
    1 darab
    -
    -
    -0.008~0
    1 darab
    -
    -
    -0.008~0
    1 darab
    8
    -
    -0.009~0
    1 darab
    10
    -
    -0.009~0
    1 darab
    12
    -
    -0.011~0
    1 darab
    14
    -
    -0.011~0
    1 darab
    16
    -
    -0.011~0
    1 darab
    20
    20
    -0.013~0
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    9 munkanapok
    -
    ( - )
    12 munkanapok
    -
    ( - )
    12 munkanapok
    -
    ( - )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    ・Introducing a standard shank type with a tip diameter / large diameter custom dimensions type to a customizable step drill bits with helical flutes.