Megerősítve
  • Major Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Shape
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Felt Buff: Cashmere (Economy Type)【20 darab】 (EGSBA-5-9)

Felt Buff: Cashmere (Economy Type) EGSBA-5-9

Cikkszám:

EGSBA-5-9
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (20 darab)
    Loading...

    Vázlatrajz

    Felt Buff: Cashmere (Economy Type):Related Image
    Felt Buff: Cashmere (Economy Type):Related Image
    [Specifications]
    ● Material: Felt
    ● Hardness (H: Hard S: Soft): S
    ● Maximum Rotation Speed (MAX rpm): 30,000
    ● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 46 (mm)

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    EGSBA-5-9

    Major Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Shape

    Minimális rendelési mennyiség
    5
    9
    A
    1 csomag

    20 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    23.33 €
    ( 27.76 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    This product is made of 100% pure Australian cashmere and is ideal for achieving mirror-like surface finishes.

    Specifikációk és ár

    Specifications

    1 Pack Unit 20 Piece Packed
    Model NumberShapeOuter Diameter
    (mm)
    Thickness
    (mm)
    EGSBA-3-7A37
    EGSBA-4-848
    EGSBA-5-959
    EGSBA-6-10610
    EGSBB-3-7B37
    EGSBB-4-848
    EGSBB-5-959
    EGSBB-6-10610
    A cikkszám megerősítésre került