Szűrési feltételek
  • Total Length L(mm)
  • Particle Size(#)
  • Length of Electroplated Section(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Diamond Electrodeposited Ribbing File DTYM 12-piece Set【12 darab】

Diamond Electrodeposited Ribbing File DTYM 12-piece Set

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Total Length L

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Length of Electroplated Section

    (mm)

    A Width W

    (mm)

    A Thickness T

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    72
    150 ~ 400
    25
    2 ~ 6
    0.5 ~ 1.3 / 0.5 ~ 1.4 / 0.5 ~ 1.5
    1 csomag

    12 darab

    56 ~ 72
    200 ~ 600
    15
    3 ~ 6
    0.3 ~ 1.4
    1 csomag

    12 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    83.42 €
    ( 99.27 € )
    5 munkanapok
    87.39 €
    ( 103.99 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The shank part is shortened so that it can be attached to a vibration type grinder. [C-Value]

    Specifikációk és ár

    Specifications

    Model NumberShapeParticle Size
    (#)
    Total Length
    (mm)
    Diamond Part
    (mm)
    Width
    (mm)
    Thickness
    (mm)
    Shaft Diameter
    (mm)
    Set
    Content
    DTYMSFlat200
    400
    600
    56153.00.3 ~ 1.43.012 Types
    x
    1 Piece Each
    6.0
    723.0
    6.0
    DTYML150 200
    300 400
    252.00.5 ~ 1.5
    4.00.5 ~ 1.4
    6.00.5 ~ 1.3


    [Specifications]
    ● Shape: Flat
    ● Set Quantity (pieces): 12