Szűrési feltételek
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Geometry
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model (SEC-EM2B4.02)

Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model SEC-EM2B4.02

Cikkszám:

SEC-EM2B4.02
Törlés
    Mennyiség:

    Vázlatrajz

    Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SEC-EM2B4.02

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Geometry

    Grip Length L1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    4.02
    6.75
    6
    45
    With Lead
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    46.46 €
    ( 55.29 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The blade diameter of 0.01 mm increments can be selected from the extensive variations of flute length

    Specifikációk és ár

    Specifications

    Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model:Related Image

    Model Number
    SEC-SH-EM2B / SEC-SH-PEM2B (1 D Blade Length Type)
    Flute Diameter
    D
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Grip Length
    L1
    3.01 ~3.493.540628
    3.51 ~3.99440629
    4.01 ~4.494.540630
    4.51 ~4.99540631
    5.01 ~5.495.540632
    5.51 ~5.99640631
    7.51 ~7.99850839
    9.51 ~9.9910601047
    11.51 ~ 11.9912651250

    Model Number
    SEC-EM2SR / SEC-PEM2SR (2.5 D Blade Length Type)
    Flute Diameter
    D
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    3.51 ~3.9910506
    4.51 ~4.9912.5556
    5.51 ~5.9915606
    7.51 ~7.9920708
    9.51 ~9.99258010
    11.51 ~ 11.99308512

    Model Number
    SEC-EM2RL / SEC-PEM2RL (3.5 D Blade Length Type)
    Flute Diameter
    D
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    3.51 ~3.9914506
    4.51 ~4.9917.5556
    5.51 ~5.9921606
    7.51 ~7.9928708
    9.51 ~9.99358010
    11.51 ~ 11.99429512

    Model Number
    SEC-EM2B / SEC-PEM2B (1.5 D Blade Length Type)
    Flute Diameter
    D
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    3.01 ~3.495.25456
    3.51 ~3.996456
    4.01 ~4.496.75456
    4.51 ~4.997.5456
    5.01 ~5.498.25456
    5.51 ~5.999456
    7.51 ~7.9912608
    9.51 ~9.99157010
    11.51 ~ 11.99187512
    15.51 ~ 15.992410016
    19.51 ~ 19.993010520

    Model Number
    SEC-EM2L / SEC-PEM2L (4 D Blade Length Type)
    Flute Diameter
    D
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    3.01 ~3.4914506
    3.51 ~3.9916606
    4.01 ~4.4918606
    4.51 ~4.9920606
    5.01 ~5.4922606
    5.51 ~5.9924606
    7.51 ~7.99321008
    9.51 ~9.994010010
    11.51 ~ 11.994810012


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.