Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
- ( - ) | 13 munkanapok |
[Features]
-Speed steel cutter with 2 cutting edges and selectable corner radius in 0.1 mm steps
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number | Corner R 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
REM2S (Non-Coated Type) V-REM2S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 50 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 34 | — | 95 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 110 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | — | 110 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 50 | — | 120 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.