Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
26.16 € ( 31.13 € ) | 5 munkanapok |
26.12 € ( 31.08 € ) | 5 munkanapok |
26.26 € ( 31.25 € ) | 5 munkanapok |
27.32 € ( 32.51 € ) | 5 munkanapok |
33.00 € ( 39.27 € ) | 5 munkanapok |
31.68 € ( 37.70 € ) | 5 munkanapok |
34.22 € ( 40.72 € ) | 5 munkanapok |
44.37 € ( 52.80 € ) | 5 munkanapok |
59.88 € ( 71.26 € ) | 5 munkanapok |
70.37 € ( 83.74 € ) | 5 munkanapok |
89.03 € ( 105.95 € ) | 5 munkanapok |
99.58 € ( 118.50 € ) | 5 munkanapok |
170.83 € ( 203.29 € ) | 5 munkanapok |
[Features]
-Powdered high-speed steel, square, uncoated, long flute length, 4-flute type, which is expected to last a long time
-Suitable for milling deep cavities
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, performance range, prices, etc.
Model Number
PM-EM4L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.