Szűrési feltételek
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz

    TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Figure

    Minimális rendelési mennyiség
    3
    8
    6
    60
    1
    1 darab
    4
    11
    6
    60
    1
    1 darab
    5
    13
    6
    60
    1
    1 darab
    6
    13
    6
    60
    2
    1 darab
    8
    19
    8
    75
    2
    1 darab
    10
    22
    10
    80
    2
    1 darab
    12
    26
    12
    100
    2
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    46.28 €
    ( 55.07 € )
    5 munkanapok
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    5 munkanapok
    48.62 €
    ( 57.86 € )
    5 munkanapok
    42.42 €
    ( 50.48 € )
    5 munkanapok
    69.51 €
    ( 82.72 € )
    5 munkanapok
    73.47 €
    ( 87.43 € )
    5 munkanapok
    122.38 €
    ( 145.63 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    MISUMI's original "Z mill" that's thoroughly focused on the thrusting performance

    Specifikációk és ár

    Specifications

    TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

    Model Number   Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    Outer Diameter
    D
    TSC-ZHEM4S 3 8 60 6 1
    4 11 60 6 1
    5 13 60 6 1
    6 13 60 6 2
    8 19 75 8 2
    10 22 80 10 2
    12 26 100 12 2


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    It has a unique rake angle and nick to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
    Compared to 30° twisted square end mills, both the rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
    It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.


    ■ Bottom Blade Shape Details
    TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image