Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
Bestselling size specifiable type
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Tip Core Thickness D1 0.01 mm Increment Designation |
Corners θ 1° Increment Designation |
Flute Length ℓ 1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
|||||||
SVEM | LS-SVEM | ||||||
SVEM LS-SVEM (Long Shank) |
3 | 2.10 ~3.00 | 0.05 ~ 0.40 | 30° - 175° | 1 ~ 10 | 40 | 60 |
4 | 2.10 ~4.00 | 1 ~ 15 | 50 | 80 | |||
6 | 3.01 ~6.00 | 1 ~ 16 | 60 | 90 | |||
8 | 4.01 ~8.00 | 1 ~ 19 | 60 | 90 | |||
10 | 6.01 ~ 10.00 | 1 ~ 23 | 80 | 120 | |||
12 | 8.01 ~ 12.00 | 1 ~ 27 | 80 | 120 | |||
16 | 10.01 ~ 16.00 | 1 ~ 34 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.