Megerősítve
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model (CRN-CUBEM6)

CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model CRN-CUBEM6

Cikkszám:

CRN-CUBEM6
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Vázlatrajz

    CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CRN-CUBEM6

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Figure

    Length Under Neck (θ)

    (Degree)

    Minimális rendelési mennyiség
    6
    18
    120
    12
    12
    2
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    160.08 €
    ( 190.50 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Ideal for copper electrode processing due to the CrN coating that exhibits excellent lubricity

    Specifikációk és ár

    Specifications

    CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

    Model Number   Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    Tip
    R
    CRN-CUBEM 0.5 1 1.5 50 4 1
    1 2 3 60 6 1
    1.5 3 4.5 60 6 1
    2 4 6 70 6 1
    3 6 9 90 6 2
    4 8 12 100 8 2
    5 10 15 110 10 2
    6 12 18 120 12 2


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.

    A cikkszám megerősítésre került