Szűrési feltételek
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
      [20–70/1mm egység]
    • Additional Classification
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül
      • 8 munkanapok belül

    DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

    DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 13 javaslat található.
      Mennyiség:

      Vázlatrajz

      DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      Outer Diameter (D)

      (φ)

      Flute Length (ℓ)

      (mm)

      Shank Diameter (d)

      (mm)

      Overall Length (L)

      (mm)

      Length Under Neck (ℓ1)

      (mm)

      Additional Classification

      Tolerance of OD

      (mm)

      Figure

      ● Inventory Product □ Manufacturer Product

      Minimális rendelési mennyiség
      5
      15
      6
      57
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.048
      1
      1 darab
      6
      15
      6
      57
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.058
      2
      1 darab
      8
      20
      8
      72
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.058
      2
      1 darab
      10
      25
      10
      72
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      12
      30
      12
      100
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      16
      40
      16
      100
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      20
      45
      20
      100
      -
      Stocked Product
      0 ~ -0.084
      2
      1 darab
      6
      15
      6
      57
      20 ~ 39
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.058
      2
      1 darab
      8
      20
      8
      72
      25 ~ 48
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.058
      2
      1 darab
      10
      25
      10
      72
      30 ~ 42
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      12
      30
      12
      100
      35 ~ 70
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      16
      40
      16
      100
      50 ~ 68
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.070
      2
      1 darab
      20
      45
      20
      100
      55 ~ 62
      Standard Neck Relief
      0 ~ -0.084
      2
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      67.07 €
      ( 79.81 € )
      5 munkanapok
      60.44 €
      ( 71.92 € )
      5 munkanapok
      79.58 €
      ( 94.70 € )
      5 munkanapok
      107.99 €
      ( 128.51 € )
      5 munkanapok
      160.28 €
      ( 190.73 € )
      5 munkanapok
      165.07 €
      ( 196.43 € )
      5 munkanapok
      235.32 €
      ( 280.03 € )
      5 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok
      -
      ( - )
      8 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      Popular DLC coated type of aluminum roughing

      Specifikációk és ár

      Specifications

      DLC Coated Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

      Model Number   Flute Length
      Overall Length
      L
      Shank Diameter
      d
      Figure
      Outer Diameter
      D
      DLC-ALRFR 5 15 57 6 1
      6 15 57 6 2
      8 20 72 8 2
      10 25 72 10 2
      12 30 100 12 2
      16 40 100 16 2
      20 45 100 20 2


      For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

      Jellemzők és használati példák

      More Information


      The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
      The wide pitch and shallow nicks allow the time taken for the rough machining of aluminum to be reduced.
      It has a 3-flute structure for wider chip pockets which discharges chips better, allowing for high-efficiency aluminum machining.