Megerősítve
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Additional Classification
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model (DLC-ALHEM4R1)

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model DLC-ALHEM4R1

Cikkszám:

DLC-ALHEM4R1
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Vázlatrajz

    DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    DLC-ALHEM4R1

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    Additional Classification

    Figure

    ● Inventory Product □ Manufacturer Product

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    2.8
    4
    40
    -
    Stocked Product
    1
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    74.43 €
    ( 88.57 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The durability is enhanced with the adoption of the 4-geometry

    Specifikációk és ár

    Specifications

    DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

     

    Model Number   Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    Outer Diameter
    D
    DLC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
    1 2.8 40 4 1
    1.5 4.4 40 4 1
    2 7 40 4 1
    2.5 9 40 4 1
    3 11 50 6 1
    4 14 50 6 1
    5 17 55 6 1
    6 17 55 6 2
    8 22 65 8 2
    10 28 75 10 2
    12 28 80 12 2



    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
    It adopts a 4-flute shape to be capable of high-speed and high-efficiency machining of side surfaces.

    A cikkszám megerősítésre került