Szűrési feltételek
  • Double Angle (θ)
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute

Cikkszám:

Befejezetlen: 21 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz

    TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Double Angle (θ)

    Outer Diameter (D)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    Overall Length L

    Minimális rendelési mennyiség
    60
    3
    3
    50
    1 darab
    90
    3
    3
    50
    1 darab
    120
    3
    3
    50
    1 darab
    60
    4
    4
    50
    1 darab
    90
    4
    4
    50
    1 darab
    120
    4
    4
    50
    1 darab
    60
    6
    6
    60
    1 darab
    90
    6
    6
    60
    1 darab
    120
    6
    6
    60
    1 darab
    60
    8
    8
    60
    1 darab
    90
    8
    8
    60
    1 darab
    120
    8
    8
    60
    1 darab
    60
    10
    10
    65
    1 darab
    90
    10
    10
    65
    1 darab
    120
    10
    10
    65
    1 darab
    60
    12
    12
    75
    1 darab
    90
    12
    12
    75
    1 darab
    120
    12
    12
    75
    1 darab
    60
    16
    16
    100
    1 darab
    90
    16
    16
    100
    1 darab
    120
    16
    16
    100
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    71.59 €
    ( 85.19 € )
    5 munkanapok
    71.59 €
    ( 85.19 € )
    5 munkanapok
    71.59 €
    ( 85.19 € )
    5 munkanapok
    77.05 €
    ( 91.69 € )
    5 munkanapok
    77.05 €
    ( 91.69 € )
    5 munkanapok
    77.05 €
    ( 91.69 € )
    5 munkanapok
    73.05 €
    ( 86.93 € )
    5 munkanapok
    73.05 €
    ( 86.93 € )
    5 munkanapok
    73.05 €
    ( 86.93 € )
    5 munkanapok
    87.30 €
    ( 103.89 € )
    5 munkanapok
    87.30 €
    ( 103.89 € )
    5 munkanapok
    87.30 €
    ( 103.89 € )
    5 munkanapok
    78.57 €
    ( 93.50 € )
    5 munkanapok
    81.69 €
    ( 97.21 € )
    5 munkanapok
    78.57 €
    ( 93.50 € )
    5 munkanapok
    92.06 €
    ( 109.55 € )
    5 munkanapok
    92.06 €
    ( 109.55 € )
    5 munkanapok
    92.06 €
    ( 109.55 € )
    5 munkanapok
    159.05 €
    ( 189.27 € )
    5 munkanapok
    159.05 €
    ( 189.27 € )
    5 munkanapok
    159.05 €
    ( 189.27 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    -Ideal for chamfers and V-grooves
    -It has a coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves long service life. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application methods, performance range, prices, delivery times, etc.

    Specifikációk és ár

    Specifications

    TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image

     

    Model Number   Double Angle
    θ
    Tip Core Thickness
    D1
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Outer Diameter
    D
    TSC-SVEM 3 60° ≤ 0.3 50 3
    90°
    120°
    4 60° ≤ 0.3 50 4
    90°
    120°
    6 60° ≤ 0.3 60 6
    90°
    120°
    8 60° ≤ 0.3 60 8
    90°
    120°
    10 60° ≤ 0.3 65 10
    90°
    120°
    12 60° ≤ 0.3 75 12
    90°
    120°
    16 60° ≤ 0.3 100 16
    90°
    120°



    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    Ideal for chamfering and V-grooving.
    It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high-speed machining / dry machining.

    TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image