Megerősítve
  • Compatible Saddle
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Plastic Flexible Tube, Saddle (RQ-HD16)

Cikkszám:

RQ-HD16
Törlés
    • Ez a tétel 2 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Termékspecifikációk

    Specification Table

    ■ Saddle
    Tolerance ±0.2
    ModelApplicable TubeADABCDEMounting ScrewWeight (g)
    RQ-H7RF-710.019.519.08.413154.54.3
    RQ-H9RF-913.019.522.69.314.5154.9
    RQ-H11RF-1115.821.525.411.216.1155.55.7
    RQ-H16RF-1621.226.533.016.621156.5
    RQ-H21RF-2128.534.739.420.422.71511.8
    RQ-H29RF-2934.540.044.425.626156.511.3
    RQ-H36RF-3642.554.056.030.032.52015.9
    RQ-H48RF-4854.565.069.038.139.22021.0
    ■ Lid
    ModelCompatible SaddleSize (Tolerance ±0.2, Unit: mm)Weight (g)
    FGH
    RQ-HD11RQ-H1121.58.2151.2
    RQ-HD16RQ-H1626.59151.5
    RQ-HD21RQ-H2134.715.6151.7
    RQ-HD29RQ-H2940.019.6152.2
    RQ-HD36RQ-H3654.017202.8
    RQ-HD48RQ-H4865.018203.5

    Overview of Specifications

    Plastic Flexible Tube, Saddle: Related image
    Material6 Nylon UL94V-0
    Operating Temperature Range-30°C to +100°C
    Applicable StandardsIEC204 CDIN ED60204
    ColorBlack
    (Note) F size is the actual measured value.

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RQ-HD16

    Suitable Tube

    Compatible Saddle

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    -
    RQ-H16
    10
    2 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3.13 €
    ( 3.72 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Resin flexible tube saddle clamp for fixing the RF series flexible tube on a machine surface, etc.



    ● Dedicated lid sold separately.
    * RQ-H36, RQ-HD36, RQ-H48 and RQ-HD48 sizes have been changed for orders from December 2016.
      Note that saddles and lids of the old and new specifications are not compatible.
     
    A cikkszám megerősítésre került