Cikkszám:
javaslat található.Model Number | Compatible Conduit | MS Connector Shell Size | American Unified Screw (MS Connector Mounting Screw) A | Inner Diameter C | Length before tightening L1 | Opposite Sides D | Diagonal D' | E | Weight (g) | ||
Type | Size | ||||||||||
Type | Size | ||||||||||
MSU | 10-12S | FAG FSV FTUB FSN | 10 | 10SL | 5 / 8-24UNEF-2B | 8.2 | 30.5 | 27 | 29 | 22 | 54 |
10-14S | 14S | 3 / 4-20UNEF-2B | 26 | 66 | |||||||
12-14S | 12 | 14S | 10.7 | 31 | 61 | ||||||
12-18 | 18 | 1-20UNEF-2B | 32 | 64 | |||||||
12-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 73 | |||||||
12-24 | 24,28 | 1,7 / 16-18UNEF-2B | 42 | 100 | |||||||
16-16 | 16 | 16S,16 | 7 / 8-20UNEF-2B | 14 | 33.5 | 32 | 34.5 | 29 | 80 | ||
16-18 | 18 | 1-20UNEF-2B | 32 | 80 | |||||||
16-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 86 | |||||||
22-18 | 22 | 18 | 1-20UNEF-2B | 18.9 | 36 | 39 | 32 | 81 | |||
22-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 85 | |||||||
22-32 | 32,32A. | 1,3 / 4-18UNS-2B | 35.5 | 50 | 144 | ||||||
28-20 | 28 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 24.5 | 36 | 46 | 50 | 36 | 139 | ||
28-24 | 24,28 | 1,7 / 16-18UNEF-2B | 42 | 135 | |||||||
28-32 | 32,32A. | 1,3 / 4-18UNS-2B | 38 | 50 | 160 | ||||||
28-36 | 36 | 2-18UNS-2B | 40.5 | 58 | 194 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
15.89 € ( 18.91 € ) | 5 munkanapok |
18.15 € ( 21.60 € ) | 5 munkanapok |
18.59 € ( 22.12 € ) | 5 munkanapok |
21.73 € ( 25.86 € ) | 5 munkanapok |
23.51 € ( 27.98 € ) | 5 munkanapok |
25.98 € ( 30.92 € ) | 5 munkanapok |
21.73 € ( 25.86 € ) | 5 munkanapok |
23.07 € ( 27.45 € ) | 5 munkanapok |
24.87 € ( 29.60 € ) | 5 munkanapok |
26.21 € ( 31.19 € ) | 5 munkanapok |
27.78 € ( 33.06 € ) | 5 munkanapok |
36.51 € ( 43.45 € ) | 5 munkanapok |
30.25 € ( 36.00 € ) | 5 munkanapok |
32.93 € ( 39.19 € ) | 5 munkanapok |
37.87 € ( 45.07 € ) | 5 munkanapok |
41.45 € ( 49.33 € ) | 5 munkanapok |
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (MS connector connection model).
American unified screw specification.
Please use when connecting MS connector to the metal tube