Cikkszám:
javaslat található.Model | Overall Length (m) | Weight (g/m) | |||
Type | No. | Color | Transparent | Black | |
AH-3 (For 300 V) | 24 | T (Transparent) BK (Black) | 300 | 1.5 | 1.6 |
22 | 1.7 | 1.7 | |||
20 | 2.0 | 2.1 | |||
19 | 2.0 | 2.2 | |||
18 | 2.2 | 2.3 | |||
17 | 2.5 | 2.7 | |||
16 | 2.7 | 2.8 | |||
15 | 3.0 | 3.2 | |||
14 | 3.3 | 3.5 | |||
13 | 3.6 | 3.8 | |||
12 | 3.9 | 4.2 | |||
11 | 4.4 | 4.6 | |||
10 | 4.9 | 5.1 | |||
9 | 6.9 | 7.3 | |||
8 | 7.5 | 7.9 | |||
7 | 8.3 | 8.7 | |||
6 | 9.2 | 9.8 | |||
5 | 10.2 | 10.8 | |||
4 | 11.4 | 12.0 | |||
3 | 12.6 | 13.3 | |||
2 | 200 | 13.9 | 14.7 | ||
1 | 15.5 | 16.4 | |||
0 | 17.3 | 18.3 | |||
AH-6 (For 600 V) | 24 | T (Transparent) BK (Black) | 300 | 2.7 | 2.9 |
22 | 3.0 | 3.1 | |||
20 | 3.4 | 3.6 | |||
19 | 3.5 | 3.7 | |||
18 | 3.8 | 4.0 | |||
17 | 4.4 | 4.7 | |||
16 | 4.7 | 4.9 | |||
15 | 5.2 | 5.5 | |||
14 | 5.7 | 6.0 | |||
13 | 6.1 | 6.5 | |||
12 | 6.6 | 7.0 | |||
11 | 7.4 | 7.8 | |||
10 | 8.1 | 8.5 | |||
9 | 8.8 | 9.3 | |||
8 | 9.5 | 10.1 | |||
7 | 10.5 | 11.1 | |||
6 | 11.7 | 12.4 | |||
5 | 13.0 | 13.7 | |||
4 | 14.4 | 15.2 | |||
3 | 15.9 | 16.8 | |||
2 | 200 | 17.6 | 18.6 | ||
1 | 19.5 | 20.6 | |||
0 | 21.7 | 22.9 |
Model | Overall Length (m) | ||
Type | No. | Color | |
AH-3 (For 300 V) | 18 | T (Transparent) | 10 |
16 | T (Transparent) BK (Black) | ||
14 | |||
12 | |||
10 | |||
8 | |||
6 | |||
4 | |||
2 | |||
0 | |||
AH-6 (For 600 V) | 10 | BK (Black) | 10 |
8 | |||
6 | T (Transparent) BK (Black) | ||
4 | |||
2 | |||
0 |
AH-3 | AH-6 | |
International Certified Standards | UL (E56036) | CSA (LR33763) |
Rated temperature | 105°C | |
Rated Voltage | 300 V | 600 V |
Flame Retardancy | VW-1 | |
Material | PVC | |
Color | Transparent/Black |
Type | No. | Internal Diameter (mm) | Internal Diameter Tolerance (mm) | Model AH-6 UL, CSA 600 V Minimum Thickness (mm) | Model AH-3 UL, CSA 300 V Minimum Thickness (mm) |
AH-3 (For 300 V) AH-6 (For 600 V) | 24 | 0.55 | ±0.1 | 0.51 | 0.34 |
22 | 0.65 | ||||
20 | 0.85 | ||||
19 | 0.9 | ||||
18 | 1.0 | ±0.15 | |||
17 | 1.2 | 0.56 | |||
16 | 1.3 | ||||
15 | 1.5 | ||||
14 | 1.7 | ||||
13 | 1.9 | ±0.2 | |||
12 | 2.1 | ||||
11 | 2.4 | ||||
10 | 2.7 | ||||
9 | 3.0 | ±0.25 | 0.44 | ||
8 | 3.3 | ||||
7 | 3.7 | ||||
6 | 4.2 | ±0.3 | |||
5 | 4.7 | ||||
4 | 5.3 | ||||
3 | 5.9 | ||||
2 | 6.6 | ||||
1 | 7.4 | ±0.35 | |||
0 | 8.3 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
19.51 € ( 23.22 € ) | 5 munkanapok |
128.15 € ( 152.50 € ) | 12 munkanapok |
19.51 € ( 23.22 € ) | 5 munkanapok |
128.15 € ( 152.50 € ) | 12 munkanapok |
114.81 € ( 136.62 € ) | 12 munkanapok |
114.81 € ( 136.62 € ) | 12 munkanapok |
18.56 € ( 22.09 € ) | 5 munkanapok |
103.37 € ( 123.01 € ) | 12 munkanapok |
18.56 € ( 22.09 € ) | 5 munkanapok |
103.37 € ( 123.01 € ) | 12 munkanapok |
139.28 € ( 165.74 € ) | 12 munkanapok |
139.28 € ( 165.74 € ) | 12 munkanapok |
17.67 € ( 21.03 € ) | 5 munkanapok |
125.98 € ( 149.92 € ) | 12 munkanapok |
17.67 € ( 21.03 € ) | 5 munkanapok |
125.98 € ( 149.92 € ) | 12 munkanapok |
123.05 € ( 146.43 € ) | 12 munkanapok |
123.05 € ( 146.43 € ) | 12 munkanapok |
16.77 € ( 19.96 € ) | 5 munkanapok |
111.60 € ( 132.80 € ) | 12 munkanapok |
16.77 € ( 19.96 € ) | 5 munkanapok |
111.60 € ( 132.80 € ) | 12 munkanapok |
101.15 € ( 120.37 € ) | 12 munkanapok |
101.15 € ( 120.37 € ) | 12 munkanapok |
15.96 € ( 18.99 € ) | 5 munkanapok |
90.63 € ( 107.85 € ) | 12 munkanapok |
15.96 € ( 18.99 € ) | 5 munkanapok |
90.63 € ( 107.85 € ) | 12 munkanapok |
87.51 € ( 104.14 € ) | 12 munkanapok |
87.51 € ( 104.14 € ) | 12 munkanapok |
15.06 € ( 17.92 € ) | 5 munkanapok |
65.06 € ( 77.42 € ) | 5 munkanapok |
15.06 € ( 17.92 € ) | 5 munkanapok |
65.06 € ( 77.42 € ) | 12 munkanapok |
62.06 € ( 73.85 € ) | 12 munkanapok |
62.06 € ( 73.85 € ) | 5 munkanapok |
14.17 € ( 16.86 € ) | 5 munkanapok |
54.07 € ( 64.34 € ) | 12 munkanapok |
14.17 € ( 16.86 € ) | 5 munkanapok |
54.07 € ( 64.34 € ) | 12 munkanapok |
52.63 € ( 62.63 € ) | 12 munkanapok |
52.63 € ( 62.63 € ) | 12 munkanapok |
13.27 € ( 15.79 € ) | 5 munkanapok |
48.04 € ( 57.17 € ) | 12 munkanapok |
13.27 € ( 15.79 € ) | 5 munkanapok |
48.04 € ( 57.17 € ) | 12 munkanapok |
43.05 € ( 51.23 € ) | 12 munkanapok |
43.05 € ( 51.23 € ) | 12 munkanapok |
12.37 € ( 14.72 € ) | 5 munkanapok |
41.02 € ( 48.81 € ) | 12 munkanapok |
12.37 € ( 14.72 € ) | 5 munkanapok |
41.02 € ( 48.81 € ) | 12 munkanapok |
38.02 € ( 45.24 € ) | 12 munkanapok |
38.02 € ( 45.24 € ) | 12 munkanapok |
33.03 € ( 39.31 € ) | 12 munkanapok |
11.48 € ( 13.66 € ) | 5 munkanapok |
33.03 € ( 39.31 € ) | 5 munkanapok |
30.02 € ( 35.72 € ) | 12 munkanapok |
30.02 € ( 35.72 € ) | 12 munkanapok |
28.99 € ( 34.50 € ) | 12 munkanapok |
UL/CSA standard electrical insulation vinyl tube with excellent flame retardancy. There are 2 colors, black and transparent.