Szűrési feltételek
  • Required Inner Diameter Size(㎜)
  • Minimum Reduction Diameter Ø(mm)
  • Maximum Expanded Diameter Ø(mm)
  • Total Length(m)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 7 munkanapok belül

Braided Tube (with Slit / Hard Type)

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékspecifikációk

    Specification Table

    ■ Overall length 10 m
    ModelOverall Length
    (m)
    TypeSize
    BTUBA310
    6
    12
    19
    ■ Overall length 25 m and 50 m (wound)
    ModelOverall Length
    (m)
    TypeSize
    BTUBA350
    6
    12
    1930
    ■ Specification Table
    Unit: mm
    ModelMinimum Internal Diameter
    φ
    Applicable
    Maximum Internal Diameter φ
    Weight
    (g/m)
    TypeSize
    BTUBA3345.3
    6686.3
    12121521.1
    19192127.5

    Overview of Specifications

    Specifications
    MaterialPolyester filament
    Operating Temperature Range-50°C to +125°C
    ColorBlack

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Required Inner Diameter Size

    (㎜)

    Minimum Reduction Diameter Ø

    (mm)

    Maximum Expanded Diameter Ø

    (mm)

    Total Length

    (m)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    3
    3
    4
    50
    10
    1 darab
    6
    6
    8
    50
    10
    1 darab
    12
    12
    15
    10
    10
    1 darab
    12
    12
    15
    50
    10
    1 darab
    19
    19
    21
    10
    10
    1 darab
    19
    19
    21
    30
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    115.54 €
    ( 137.49 € )
    7 munkanapok
    126.19 €
    ( 150.17 € )
    7 munkanapok
    64.78 €
    ( 77.09 € )
    5 munkanapok
    165.16 €
    ( 196.54 € )
    7 munkanapok
    71.01 €
    ( 84.50 € )
    5 munkanapok
    110.60 €
    ( 131.61 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Hard type braided sleeve with shape memory, resistant to friction. Easy to install after wiring.


    ● This "memory shape" braided tube returns to its original circular shape after being spread out for cable insertion.
    ● Easily mounted after wiring, enabling work without concerns about connector size
    ● Easily removed for effective use in high-maintenance locations
    ● Wear resistant for optimal cable protection