Megerősítve
  • Required Inner Diameter Size(mm)
  • Required Thickness(mm)
  • Inner Diameter φ(mm)
  • Thickness(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Heat-Resistant Silicone Tube (Glass Braid, Silicone Rubber) (TUBSS-4-10)

Cikkszám:

TUBSS-4-10
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékspecifikációk

    Specification Table

    Unit: mm
    ModelInternal diameter ф
    (mm)
    Overall Length
    (m)
    Thickness
    (mm ±0.05)
    Weight*
    (g/m)
    TUBSS1100.64
    20.67
    30.712
    40.719
    50.722
    60.7529
    80.842
    100.965
    120.972
    *Reference values.

    Overview of Specifications

    Specifications
    MaterialGlass braiding (outside), silicone rubber (inside)
    Operating Temperature Range-10 to 200°C
    Withstand Voltage7,000 V
    ColorWhite
    UL StandardsUL1441/VW-1

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TUBSS-4-10

    Required Inner Diameter Size

    (mm)

    Required Thickness

    (mm)

    Inner Diameter φ

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    4.0
    0.7
    4
    0.7
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    21.43 €
    ( 25.50 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Heat-resistant silicone tubing with smooth inner surface that can be used in a wide temperature range from -10°C to 200°C.


    ● Usable in a wide temperature range, from −10 to 200°C.
    ● Inner surface made of smooth silicone rubber.

    · Due to the nature of the materials, fine debris may adhere during the manufacturing process.
    A cikkszám megerősítésre került