Megerősítve

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole)【100 darab】 (CRMPH-P-1323-100P)

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole) CRMPH-P-1323-100P

Cikkszám:

CRMPH-P-1323-100P
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (100 darab)
    Loading...

    Termékspecifikációk

    Specifications

    ■Standard Table
    Model NumberNo.Size (mm)Compatible Cable Gland
    ABC
    CRMPH-P1323-100P3.02.315CRMPH-3M12-1626
    CRMPH-4M12-1323
    2031-100P4.03.0CRMPH-2M12-2031
    2434-100P4.23.2CRMPH-3M20-2636
    CRMPH-4M16-2434
    3041-100P5.14.1CRMPH-2M16-3041
    CRMPH-3M16-3042
    CRMPH-4M20-3448
    3552-100P6.05.0CRMPH-3M20-3552
    4361-100P7.56.0CRMPH-2M20-4361


    More Information

    Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole):Related Image

    Specifications

    MaterialEPDM
    ColorBlack

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CRMPH-P-1323-100P

    Compatible Cable Clamp

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    CRMPH-3M12-1626, CRMPH-4M12-1323
    10
    1 csomag

    100 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    32.33 €
    ( 38.47 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A sealing pin that seals several holes not used in cable glands and can be used for unused holes and internal protection during transport, for example.


    ● This is a seal pin to close the holes in the cable gland (multi-hole) that are not used.
    ● It is convenient for internal protection when you no longer need the hole and for transport.


    · Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
    · The appearance and specifications are subject to change without notice.
    A cikkszám megerősítésre került