Cikkszám:
javaslat található.Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Operating Temperature: Solid: -10 to 100°C (Operating Temperature 80°C or less at all times)
Food Machinery Grease: -20 to 110°C
Components | [M] Material |
(1) Housing | [ M ]EN 1.4308 Equiv. |
(2) Bearing Track Ring | [M]EN 1.4125 Equiv. |
(3) Rubber Seal | [M]Nitrile Rubber |
(4) Set screw | [ M ]EN 1.4006 Equiv. |
Part Number |
PBTSSN25 PBTSFN30 |
Part Number | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | Basic Load Rating (kN) | Set Screw | Mass (g) | ||
Type | D | Cr (Dynamic) | Cor (Static) | M1 | |||||||||||
PBTSSN (Solid Grease) PBTSFN (Grease for Food Machinery) | 20 | 33.3 | 120 | 95 | 30 | 14 | 12 | 11 | 64 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.65 | M5 × 0.8 | 600 |
25 | 36.5 | 130 | 105 | 12 | 70 | 34.1 | 14.3 | 10.8 | 7.85 | 700 | |||||
30 | 42.9 | 155 | 121 | 36 | 20 | 17 | 13 | 82 | 38.1 | 15.9 | 15 | 11.3 | M6 × 0.75 | 1100 | |
35 | 47.6 | 161 | 127 | 38 | 14 | 92 | 42.9 | 17.5 | 19.7 | 15.3 | 1300 | ||||
40 | 49.2 | 171 | 137 | 40 | 98 | 49.2 | 19 | 22.4 | 17.8 | M8 × 1 | 1700 | ||||
45 | 54 | 180 | 146 | 105 | 25.2 | 20.4 | 1800 | ||||||||
50 | 57.2 | 195 | 159 | 45 | 22 | 19 | 16 | 114 | 51.6 | 27 | 23.2 | 2400 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
140.55 € ( 167.25 € ) | 5 munkanapok |
153.17 € ( 182.27 € ) | 5 munkanapok |
118.42 € ( 140.92 € ) | 5 munkanapok |
156.54 € ( 186.28 € ) | 5 munkanapok |
177.66 € ( 211.42 € ) | 5 munkanapok |
202.61 € ( 241.11 € ) | 5 munkanapok |
145.85 € ( 173.56 € ) | 5 munkanapok |
159.67 € ( 190.01 € ) | 5 munkanapok |
206.83 € ( 246.13 € ) | 5 munkanapok |
161.15 € ( 191.77 € ) | 5 munkanapok |
181.65 € ( 216.16 € ) | 5 munkanapok |
209.25 € ( 249.01 € ) | 5 munkanapok |
232.30 € ( 276.44 € ) | 5 munkanapok |
・ It retains excellent antiseptic properties and corrosion resistance, and can be used according to grease.