Szűrési feltételek
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Flanged Ball Bearing Units, Compact Cast Iron, Diamond Shape Flange (Heat Resistant Type)

Flanged Ball Bearing Units, Compact Cast Iron, Diamond Shape Flange (Heat Resistant Type)

Cikkszám:

Befejezetlen: 11 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

(Cast Iron Heat Resistant Type with Diamond Shape Flange)
HDHT Lubricated Type
Ball Bearing Unit, Cast Iron Diamond Flanged (Heat Resistant Type): Related Image
Components[M] Material
(1) Housing[ M ]EN-JL 1030 Equiv.
(2) Bearing Track Ring[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(3) Rubber Seal[M]Nitrile Rubber (NBR)
(4) Set screw[ M ]EN 1.7220 Equiv.
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
Operating Temperature: Ambient temperature to 180°C
[ ! ] Ball bearing moves slightly due to self-aligning function.
" ! " Grease Fitting Nominal Dia.: 1/4-28UNF (Unified Standard)

Specification Table

Part Number
HDHT15
Part NumberFF1WtAA1dBSMounting Screw NominalBasic Load Rating (N)Set ScrewMass (g)
(Reference)
TypeDCr (Dynamic)Co (Static)M
HDHT1211390601133.325.5123112.7M10128006650M5 × 0.8500
15
17
20400
2513099681335.8271634.114.3M14140007850600
301481178040.23138.115.91950011300M6 × 0.75900
35161130901544.43442.917.525700153001200
4017514410051.23649.2192910017800M8 × 1.01500
451881481081652.23819M1632500204001800
5019715711554.64051.635000232002000
602502021401868.7482365.125.4M205250036000M10 × 1.253800
[!] kgf = N × 0.101972

Cikkszámlista

Elemek száma

Shaft Bore Dia. D

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Minimális rendelési mennyiség
12
12,800
6,650
1 darab
15
12,800
6,650
1 darab
17
12,800
6,650
1 darab
20
12,800
6,650
1 darab
25
14,000
7,850
1 darab
30
19,500
11,300
1 darab
35
25,700
15300
1 darab
40
29,100
17,800
1 darab
45
32500
20400
1 darab
50
35,000
23,200
1 darab
60
52500
36000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
30.73 €
( 36.57 € )
5 munkanapok
30.73 €
( 36.57 € )
5 munkanapok
30.32 €
( 36.08 € )
5 munkanapok
32.12 €
( 38.22 € )
5 munkanapok
37.32 €
( 44.41 € )
5 munkanapok
51.11 €
( 60.82 € )
5 munkanapok
50.61 €
( 60.23 € )
5 munkanapok
73.39 €
( 87.33 € )
5 munkanapok
84.92 €
( 101.05 € )
5 munkanapok
77.69 €
( 92.45 € )
5 munkanapok
122.17 €
( 145.38 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

It has higher heat resistance than standard flange units and can handle temperatures from room temperature to 180°C.