Cikkszám:
javaslat található.Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1559
Components | [M] Material |
(1) Housing | [ M ]EN-JL 1030 Equiv. |
(2) Bearing | [ M ]EN 1.3505 Equiv. |
(3) Rubber Seal | [M]Silicone |
(4) Set screw | [ M ]EN 1.7220 Equiv. |
Part Number |
PDRHT12 |
Part Number | JIS Nominal | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | Basic Load Rating (kN) | Set Screw | Mass (g) | ||||
Type | D | Cr (Dynamic) | Cor (Static) | M1 | Tightening Torque (N⋅cm) | Axial Load Capacity (N) | ||||||||||||
PDRHT | 12 | UCP201 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 390 | 640 | 650 |
15 | UCP202 | 630 | ||||||||||||||||
17 | UCP203 | 620 | ||||||||||||||||
20 | UCP204 | 33.3 | 65 | 490 | 1280 | 650 | ||||||||||||
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 14 | 7.9 | 1400 | 790 | |||||
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1260 | |||
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 127 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8 × 1 | 1180 | 2590 | 1590 | ||||
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 100 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 1920 | |||||
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 33 | 20.5 | 3300 | 2190 | ||||||
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10 × 1.25 | 2350 | 3550 | 2590 |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
37.28 € ( 44.36 € ) | 5 munkanapok |
37.06 € ( 44.10 € ) | 5 munkanapok |
36.56 € ( 43.51 € ) | 5 munkanapok |
34.20 € ( 40.70 € ) | 5 munkanapok |
38.80 € ( 46.17 € ) | 5 munkanapok |
54.72 € ( 65.12 € ) | 5 munkanapok |
65.30 € ( 77.71 € ) | 5 munkanapok |
77.52 € ( 92.25 € ) | 5 munkanapok |
87.89 € ( 104.59 € ) | 5 munkanapok |
102.60 € ( 122.09 € ) | 5 munkanapok |
It has excellent heat resistance compared to other casting pillows, and has heat resistance from room temperature to 200°C.