Szűrési feltételek
  • Main Body Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Allowable Angular Deviation (A°)(deg)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Floating Connectors / Extra Short Type / Foot Mount / Threaded

Cikkszám:

Befejezetlen: 11 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Floating Connectors/Extra Short Type/Foot Mount/Threaded:Related Image
Floating Connectors/Extra Short Type/Foot Mount/Threaded:Related Image

Type Main Body / Cover Joint Spring Washer
Lateral Misalignment Lateral, Angular Misalignment
Threaded Threaded Material Surface Treatment Material Surface Treatment Hardness Material Material Surface Treatment Hardness
FJMXL FJCMXL EN 1.1191 Equiv. Black Oxide EN 1.1191 Equiv. Black Oxide 35~45HRC EN 1.4301 (WPB) Equiv. EN 1.4301 Equiv. Nitriding Treatment 500HV~
FJMXLS - EN 1.4301 Equiv. - EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) -
Material in ( ) is for Lateral, Angular Misalignment Type

Specifications

Part Number
FJMXL6-1.0
■Floating Connectors - Extra Short Foot Mount - Threaded (for Tapped Cylinder)
Part Number L1 L2 L3 L4 A B C P E d Allowable Misalignment U Axial backlash (Reference value) Max. Operating Force (N) Mass (g)
Type M-Pitch Tensile Compression
Threaded Type
FJMXL
FJMX
LS
5-0.8 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 300 1100 35(45)
6-1.0 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 500 2500 35(45)
8-1.25 8.5 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 0.5 0.2 1300 6000 70
10-1.5 10 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 0.5 0.2 3100 11000 130
Values in ( ) are for Stainless Steel. Floating Connectors for Air Cylinders

■Floating Connectors - Extra Short with Lateral and Angular Misalignment Compensation Type - Threaded (for Tapped Cylinder)
Part Number L1 L2 L3 L4 A B C P E d Allowable Misalignment U Allowable Angular Misalignment A° Axial backlash (Reference value) Max. Operating Force (N) Mass (g)
Type M-Pitch Tensile Compression
Threaded Type
FJCMXL
5-0.8 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 300 1100 76
6-1.0 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 500 2500 76
8-1.25 8.5 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.5 4 0.95 1300 6000 120
Floating Connectors for Air Cylinders

Cikkszámlista

Elemek száma

Main Body Material

Extra Short, Type

Max. Operating Pull Compression Force

(kN)

Allowable Angular Deviation (A°)

(deg)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral, Angular Deviation Type
0.3
±4
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral, Angular Deviation Type
0.5
±4
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral, Angular Deviation Type
1.3
±4
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral Misalignment Type
0.3
-
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral Misalignment Type
0.5
-
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral Misalignment Type
1.3
-
10
1 darab
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Lateral Misalignment Type
3.1
-
10
1 darab
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Lateral Misalignment Type
0.3
-
10
1 darab
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Lateral Misalignment Type
0.5
-
10
1 darab
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Lateral Misalignment Type
1.3
-
10
1 darab
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Lateral Misalignment Type
3.1
-
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
48.21 €
( 57.37 € )
5 munkanapok
49.09 €
( 58.42 € )
5 munkanapok
55.30 €
( 65.81 € )
5 munkanapok
34.79 €
( 41.40 € )
5 munkanapok
36.70 €
( 43.67 € )
5 munkanapok
44.92 €
( 53.45 € )
5 munkanapok
60.73 €
( 72.27 € )
5 munkanapok
63.26 €
( 75.28 € )
5 munkanapok
69.59 €
( 82.81 € )
5 munkanapok
88.57 €
( 105.40 € )
5 munkanapok
107.56 €
( 128.00 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Vázlat és specifikációk

More Information

Floating Connectors/Extra Short Type/Foot Mount/Threaded:Related Image