Cikkszám:
javaslat található.Type | Main Body / Cover | Connector | Spring | Washer | ||||||
Lateral Misalignment | Lateral, Angular Misalignment | |||||||||
Tapped | Tapped | Material | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | Hardness | Material | Material | Surface Treatment | Hardness |
FJXL | FJCXL | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 35~45HRC | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Nitriding Treatment | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) | - |
Part Number |
FJXL5-0.8 |
Part Number | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Allowable Misalignment U | St (Reference value) | Maximum Applied Tensile / Compression Force (N) | Mass (g) | Compliance with Standard | ||
Type | M-Pitch | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
Tapped Type FJXL FJXLS | 5-0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | ● | ● |
6-1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | ● | ● | |
8-1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 65 | ● | ● | |
10-1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 115 | ● | ● | |
14-1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35(36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 260(280) | ● | ● | |
18-1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44(45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 11000 | 520(555) | ● | ● |
Part Number | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Allowable Misalignment U | Allowable Angular Misalignment A° | St (Reference value) | Maximum Applied Tensile / Compression Force (N) | Mass (g) | Compliance with Standard | ||
Type | M-Pitch | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
Tapped Type FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | - | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
43.39 € ( 51.63 € ) | 5 munkanapok |
43.78 € ( 52.10 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
53.15 € ( 63.25 € ) | 5 munkanapok |
59.34 € ( 70.61 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
75.66 € ( 90.04 € ) | 5 munkanapok |
76.92 € ( 91.53 € ) | 5 munkanapok |
115.91 € ( 137.93 € ) | 5 munkanapok |
32.14 € ( 38.25 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
33.39 € ( 39.73 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
48.59 € ( 57.82 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
58.08 € ( 69.12 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
76.80 € ( 91.39 € ) | 5 munkanapok |
78.44 € ( 93.34 € ) | 5 munkanapok |
58.21 € ( 69.27 € ) | 5 munkanapok |
59.47 € ( 70.77 € ) | 5 munkanapok |
78.44 € ( 93.34 € ) | 5 munkanapok |
89.83 € ( 106.90 € ) | 5 munkanapok |
112.61 € ( 134.01 € ) | 5 munkanapok |
139.18 € ( 165.62 € ) | 5 munkanapok |
Part Number | Unit Price | ||
Type | M-Pitch | FJXL | FJXLS |
Tapped Type FJXL FJXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | |||
10-1.25 | |||
14-1.5 | |||
18-1.5 |
Part Number | Unit Price | ||
Type | M-Pitch | FJCXL | FJCXLS |
Tapped Type FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | - | ||
10-1.25 |