Szűrési feltételek
  • Type
  • Applicable Cylinder Rod Thread Dia. D(Ø)
  • Mounting Height h(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Holders / Bottom Mount / Flange (HLRCB16)

Cikkszám:

HLRCB16
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Holders/Bottom Mount/Flange:Related Image
 
Mounting methodHeight h FixedHeight h ConfigurableMaterialSurface TreatmentHardness
Bottom MountHLRCBHLRCBHEN 1.1191 Equiv.Salt-bath Nitriding500HV~

Specifications

Part Number-h
HLRCB13
HLRCBH25

-

30
■h Fixed
Part NumberhHBD1ATT1WPM
TypeD
Bottom Mount
HLRCB
46h+464.594830203
68h+586.51241034244
79h+61081441036264
811h+71291761242305
1012h+814111961244325
1314h+1017142381352386
1618h+1221182881356426
1820h+14232031121766488
2121h+15262334121770528
2524h+193027381521846210

■h Configurable
Part Numberh
1mm Increment
HBD1ATT1WPM
TypeD
Bottom Mount
HLRCBH
47~16h+464.594830203
69~20h+586.51241034244
710~24h+61081441036264
812~23h+71291761242305
1013~27h+814111961244325
1315~30h+1017142381352386
1619~33h+1221182881356426
1821~36h+14232031121766488
2122~35h+15262334121770528
2523~41h+193027381521846210

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HLRCB16

Type

Applicable Cylinder Rod Thread Dia. D

(Ø)

Mounting Height h

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
h Selectable
16
18
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.05 €
( 16.72 € )
7 munkanapok

Részletes információk