Cikkszám:
javaslat található.Material | Hardness | Surface Treatment | Fixing Method | Type | ||
Round | Dowel Pin | |||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | ||||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | - | Standard | KJBW | KJBHW | KJBKW |
Press Fit | KJBPW | KJBPHW | - | |||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | Electroless Nickel Plating | Standard | KJBWM | KJBHWM | - |
Part Number | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | ||||
Type | Material Code | D | ||||||||||||||
KJBW10 | - | P8.00 | - | S5 | - | M4 | - | L8 | - | 4 | - | B10 |
S | H7 |
3~6 | +0.012 0 |
7~10 | +0.015 0 |
11~18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
Part Number | P | S(S≤P-1) | M | L | L1 | B | R | Compliance with Standard | ||||||||||||
Type | D | Round | Dowel Pin | |||||||||||||||||
Straight | S +0.03 +0.01 | SH7 | S +0.03 +0.01 | |||||||||||||||||
Round | Dowel Pin | KJBW KJBPW | KJBWM | KJBHW KJBPHW | KJBHWM | KJBKW | ||||||||||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | 0.01mm Increment | 1mm Increment | Selection | 1mm Increment | 1mm Increment | 1mm Increment | ||||||||||||
KJBW | KJBHW | KJBKW | 8 | 4.00~ 6.00 | 3~ 5 | 3 | 4 | 3~25 (L≤Px2.5) | 3~25 (L+L1≤Sx2.5) | 5~25 (M≤B≤Mx3) For M3 (D8) (M≤B≤Mx2) When S=M L1+B≤Mx3 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4~ 7 | 4 | 5 | 6 | 3~25 (L≤Px3) No R for 3, 4 | 3≤L1<25-L (L+L1≤Sx3) | 2.0 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
KJBPW | KJBPHW | 12 | 5.00~10.00 | 4~ 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KJBWM | KJBHWM | 20 | 10.00~18.00 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
[Features] Socket that can be used in combination with a tapered pin with stepped external thread.